Socket Strip With 2 Supply Cable, 3 Phase, SCHUKO and IEC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip With 2 Supply Cable, 3 Phase, SCHUKO and IEC
catalog# 60110-286
Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Horizontal and vertical assembly possible
- Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)
- Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation
- Mounting height 1 U
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.