Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 12x IEC C13, 19"
Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 12x IEC C13, 19"
catalog# 60110-291
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- 230 V, 10 A
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Socket strips with IEC 60320-C13 sockets
- Connecting cable 2 m, open end with ferrules
- In accordance with IEC 60320
- Mounting height 1 U
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.