Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display, 6 x SCHUKO/UTE Outlets
Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display, 6 x SCHUKO/UTE Outlets
catalog# 60110-294
PDU with local power meter. Relevant Power data are shown on an integrated display.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Integrated measurement and display via local display unit
- Socket strips with Schuko sockets
- Mounting height 1 U
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal and vertical mounting
- Measurement functions: Voltage, Current, Power, Frequency, cos phi
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.