Wieland® Connecting Cables for Socket Strip, GST18, 2.5 m, IEC 60309 C20
Wieland® Connecting Cables for Socket Strip, GST18, 2.5 m, IEC 60309 C20
catalog# 60110-327
Enables simple connection to current supply (e.g. for socket strips)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Different connecting plugs
- Enables simple connection to current supply (e.g. for socket strips)
- Different cable lengths available
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.