Socket Strip, Swiss, 10 x Sockets, 19"
Socket Strip, Swiss, 10 x Sockets, 19"
catalog# 60110-453
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Swiss outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 10 A
- In accordance with SEV.IEC 60884
- Connecting cable 2 m with Swiss version plug
- Socket strips Swiss version
- Installation height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.