LED Light Accessories, Input Cable for AC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
LED Light Accessories, Input Cable for AC
catalog# 60118-546
The extension connector/cable assembly is used to connect adjacent LED lights (daisy chain). Up to 10 LED lights can be ganged or connected in series. Connector is 16 AWG copper wire 1000 mm long.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Extension cable for LED light mounting into cabinet
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.