Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

led light accessories Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

LED Light Accessories, Extension Cable for AC

catalog# 60118-548

The extension connector/cable assembly is used to connect adjacent LED lights (daisy chain). Up to 10 LED lights can be ganged or connected in series. Connector is 16 AWG copper wire 1000 mm long.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EAC
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Resurse CAD
Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us