19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard
19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard
catalog# 60118-568
19" rack mountable drawer with keyboard with full extension.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Extendable 1 U drawer with keyboard including function keys, number pad, touchpad
- Locking at full extension and in the inserted state
- Connection to USB for keyboard and mouse
- Installation dimension 19" rail distance (c-dimension) from 470 ... 700 mm)
- Color jet black (RAL 9005)
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.