Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, Reduced Depth, French Keyboard
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, Reduced Depth, French Keyboard
catalog# 60118-585
Designed for standard 19" rackmount designed for comfort robust design for heavy use or harsh environment operation
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution Full HD; connects to VGA or DVI-D interface)
- Keyboard with different keyboard layout (connects via USB)
- Integral touchpad (connects via USB)
- Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request
- Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 450 ... 640 mm
- With DVI connection
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.