Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

87927-992 light grey4.tif Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

19" Front Panel, Plastic, 1 U, Snap-In and Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 Pieces

catalog# 87927-991

19" plastic made clip on Front Panels with esthetic design are specially made for the datacom vertical. The easy clip on panels help in air flow management and also simultaneously providing an appealing look for the network rack.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Resurse CAD
Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us