Spot Leak Detection Sensor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Spot Leak Detection Sensor
catalog# EA9111
Spot Fluid Leak Sensor to detect punctual leak for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Spot Fluid Leak Sensor to detect punctual leak
- 5 m Connection Cable
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Operating Temperature range 0 to 65 °C
- Measuring Range < 2 MOHMS PER CM
Specificații
Atribute produs
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.