RJ45-DB9 Cable
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RJ45-DB9 Cable
catalog# EA9119
The Enlogic EN Series PDU and EZ Series Inline Energy Meter provide a command line interface (CLI) that enables data center administrators to perform basic management tasks. Enlogic’s Serial Communication Cable (RJ45-DB9) is used to establish a serial connection between a computer and any Enlogic EN Series PDU or EZ Series Inline Energy Meter.
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
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.