Thermostat NC heating, Setting range: 0ºC to 60ºC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thermostat NC heating, Setting range: 0ºC to 60ºC
catalog# ETR202
Acest termostat cu temperatură reglabilă ETR pentru orice dulap sau cofret, cu contact fie normal deschis (NO), fie normal închis (NC), este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate. Astfel de dispozitive ar putea fi un ventilator sau o rezistență cu ventilator, care să pornească şi să se oprească la nivelul necesar al temperaturii, setat de către utilizator. Rezultatul constă în costuri operaţionale reduse.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Descriere: Termostat Normal Închis/Normal Deschis pentru a gestiona temperatura. ETR202 normal închis pentru reglarea dispozitivelor de încălzire. ETR201 normal deschis pentru reglarea dispozivelor de răcire sau semnalizare. Senzor termostatatic bimetalic. Montare cu clemă pe şine DIN de 35 mm(EN60715).
- Material: Plastic aprobat UL94 V0.
- Gama de setări: De la 0 °C la +60 °C.
- Capacitate de comutare: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Valoarea din paranteză este valoare inductivă.
- Temperatură de exploatare: Între -20 °C to +80 °C.
- Durată viață: >100.000 cicluri.
- Conexiune: Şurub pentru cablu (0.5 la 2.5 mm²).
- Protecție: IP 20.
- Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O bucată.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
Număr buletin
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.