Varistar Adjustable Feet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar Adjustable Feet
Adjustable feet or feel levellers fit into the bottom of a rack. It helps maintain rack stability in uneven surfaces and for wire shelving.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Static load-carrying capacity 1600 kg
- Mounts onto frame
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.