Varistar Battery Pack for Electronic Locking
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar Battery Pack for Electronic Locking
Battery Pack 12 V to charge the electronic lockpreventing unauthorised access. MLR3000 is generally electricity driven, but the battery pack is a back up solution to allow the MLR3000 to function during power outages.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Power is supplied to the handle from below, allowing door then to be opened using an authorized access card
- Battery pack allowing emergency opening of lever handle (MLR 3000) in event of power failure
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.