Varistar CP Depth Member
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Depth Member
Horizontal depth member in the cabinet depth. Mounted directly at the Varistar CP frame for cable management, increased frame stiffness and additional fixing points.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Cable routing facilitated using cable ties and cable eyes, required for recessed shelf
- St, 1.5 mm, finish AlZn
Specificații
Height
135mm
Product Type
Bracket
Material
Oțel
Works With
Varistar CP
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.