Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Server Cabinet

Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii
Caracteristici
Specificații
Static Load 1600kg
Product Type Rack
Cladding Color Code RAL 7021
Frame Material Oțel
Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us