516 Parallel Cable Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
516 Parallel Cable Connector
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Cable splice with positive single bolt tension grip on cable or wire
- For use with all full size cables on Class I/II structures
- Listed to UL® 96
Specificații
Broșură
Catalog
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.