Copper Ground Plate
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Copper Ground Plate
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specificații
Finish
Bare
Material
Copper
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Ground Plate Electrode | |
| C | Material |
C: Copper (C11000)
|
| E | Pigtail Connection |
C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style) N: No Pigtail |
| A | Plate Thickness Code (Stock Tolerance) |
A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. for Power – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Plate Width Code |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Plate Length Code (inches) (3 digits required) | |
| 1L* | Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code) | |
| 024* | Pigtail Length (inches) | |
| (T)* | Tinned | |
* Empty if none
Broșură
Referință suplimentară
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.