Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH34005.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Copper Ground Plate

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Bare
Material Copper
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Ground Plate Electrode
C Material C: Copper (C11000)
E Pigtail Connection C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style)
N: No Pigtail
A Plate Thickness Code (Stock Tolerance) A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. for Power – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plate Width Code A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plate Length Code (inches) (3 digits required)
1L* Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code)
024* Pigtail Length (inches)
(T)* Tinned
* Empty if none
Resurse Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy