Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH22570.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Grounding Busbar

Proper bonding is essential to create an equipotential plane between service grounds and equipment during fault and transient conditions. This equipotential plane provides a near-zero voltage differential, and serves to protect people and equipment during these events. The grounding busbar is the most popular bonding product in use today.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UL
  • cUL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Busbar Configuration Busbar, Insulators and Brackets
Material Copper
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB ERICO Grounding Busbar Designation
A Configuration A: Busbar, Insulators and Brackets
B: Busbar and Brackets
C: Busbar Only
D: Busbar and Insulators
14 Thickness (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Width (")
12 Length (") Rounded to the nearest inch, 144" max
CC Hole Pattern Diagrams are representative of the hole pattern. The number of holes is dependent on the length of the grounding busbar.
T* Tin Plating
1T* ERICO Cable Code 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Pigtail Length (') A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Empty if none
Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy