Solid Copper Ground Rod, Sectional Internal Thread
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Solid Copper Ground Rod, Sectional Internal Thread
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Solid copper sectional ground rod with internal threading
Specificații
Tensile Strength
50 MPa
Tensile Strength
7250 lbf/in²
Material
Copper
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO SCR
English
EN IEC 62561-2:2018
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.