Soluții de răcitoare cu apă
Soluțiile de răcitor nVent HOFFMAN oferă o încredere fără griji că sistemele și utilajele dvs. electrice critice sunt protejate, pentru a maximiza timpul de funcționare și a prelungi durata de viață.
Răcitoarele industriale contribuie la crearea condițiilor optime pentru funcționarea fiabilă a produselor, mecanismelor și utilajelor într-o varietate de industrii.
Răcitoarele nVent HOFFMAN sunt configurabile și disponibile într-o gamă largă de capacități, pentru a oferi flexibilitate și a îndeplini cerințe precise de răcire. Sunt concepute să aibă o amprentă minimă, să fie întreținute și reparate cu ușurință și să se armonizeze cu alte produse, pentru o soluție de sistem adaptabilă.
Gama noastră de răcitoare este disponibilă în mai multe mărimi, cu o mare varietate de caracteristici
Răcitoarele pot fi folosite pentru a răci echipamentele critice sau în asociere cu schimbătoarele de căldură aer-apă pentru răcirea cofretelor.
- Cu peste 40 de opțiuni de configurare în gama de capacitate de 900 W - 134 kW, răcitoarele pot fi optimizate pentru a se potrivi nevoilor specifice echipamentelor dintr-o varietate de domenii.
- Designul cu amprentă mică economisește spațiu critic pentru utilaje și echipamente.
- Design ecologic disponibil cu ventilatoare de înaltă performanță eficiente energetic și condensatoare cu microcanale ce reduc cantitatea de agent frigorific necesar.
- Se poate obține o precizie de până la ±0,5 °C pentru o producție de înaltă calitate și fiabilitatea sistemului.
- Disponibile pentru instalații la interior sau la exterior, permit o flexibilitate maximă a locului de utilizare.
- Proiectate pentru a menține sistemele critice în funcțiune, în combinație cu serviciile și asistența de top în domeniu ale nVent.
PRODUSE PREZENTATE (#produseprezentate)
PRODUSE PREZENTATE
RESURSE (#resurse)
CONTACTAȚI-NE (#contactați-ne)