Bibliotecă de piese
O BIBLIOTECĂ DE PIESE CARE CREȘTE ÎN FIECARE SECUNDĂ
Echipele noastre dedicate actualizează permanent biblioteca de piese DTM cu cele mai recente componente. Prin coordonarea directă cu soluții software de încredere precum Zuken, CADENAS și ECAD PORT, biblioteca le oferă inginerilor o selecție extinsă și actualizată de componente verificate și de calitate înaltă.
Construiți un ecosistem format din componente puternice
Elementul central al software-ului nostru DTM este o bibliotecă de piese precisă și accesibilă. Prin acest depozit centralizat de componente de proiectare, utilizatorii pot accesa instantaneu componente complet definite, care includ date 2D (simboluri), date 3D (modele) și puncte de conectare (informații utile) de la nVent HOFFMAN, numeroși producători de piese originale parteneri și multe alte mărci. Nu mai este nevoie să căutați în diferite cataloage, acum puteți să găsiți cu ușurință componente care îndeplinesc specificațiile dvs. și să le integrați fără probleme în proiectele dvs. Cu software-ul DTM, tot ce vă trebuie se găsește într-un singur loc.
GENERAREA DE REZULTATE CARE CONTEAZĂ
Funcție simplă de căutare
Căutați coduri de piese, descrieri, producători etc. cu un instrument de căutare avansată. Rezultatele sunt obținute din mai multe rețele și surse în cloud pentru a găsi componenta potrivită pentru proiectul dvs.
Timp de proiectare redus
Eliminând nevoia de a căuta și a verifica manual componentele, biblioteca noastră de piese vă ajută să treceți de la concept la producție mult mai rapid. Cu un flux de lucru optimizat și componente gata de utilizare, echipa dvs. se poate concentra mai puțin pe aprovizionare și mai mult pe perfecționarea proiectelor.
Asigurarea calității
Biblioteca noastră de piese se conectează la surse precum producătorii de piese originale parteneri cu prestigiu,
garantând că toate componentele îndeplinesc standardele lor riguroase de calitate și conformitate. Aceasta înseamnă că puteți avea încredere că proiectele dvs. vor fi sigure, fiabile și gata de utilizare.
CALITATE VERSUS CANTITATE
Una este să aveți multe componente. Și e cu totul altceva să aveți componente care vă ușurează munca. Biblioteca noastră de piese DTM este prevăzută standard cu componente complet definite, care oferă simboluri ale schemelor, simboluri electrice, date 2D (simboluri), date 3D (modele), puncte de conectare (informații utile) și dimensiuni de cabluri.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Găsiți mai jos răspunsuri la cele mai frecvente întrebări. Dacă nu puteți găsi ce căutați, contactați-ne.
| Nu pot găsi componenta de care am nevoie în baza mea de date locală. Poate fi adăugată? Puteți să folosiți funcția de căutare din software pentru a găsi componenta în portalul de componente din cloud și o să o descărcați în baza dvs. de date pentru a o folosi la proiecte. |
| DTM include piese și de la alți producători decât nVent HOFFMAN? Da, biblioteca de piese DTM include o funcție de căutare avansată pentru a accesa componente de la Zuken, CADENAS și ECAD-PORT. nVent a încheiat parteneriate cu producători de echipamente originale de top, așadar se adaugă permanent noi componente. |
| Ce se întâmplă dacă o piesă nu există în cloudul de componente? Puteți crea cu ușurință o piesă utilizând Expertul de componente din software-ul DTM pentru piese. nVent oferă și servicii pentru crearea pieselor. |