Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Cofrete cu montare pe perete nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA ȘI REDUCEȚI TIMPII DE LIVRARE
Obțineți cofrete cu montare pe perete de înaltă calitate, adaptate nevoilor dvs., livrate rapid și complet asamblate

De ce să așteptați, să plătiți mai mult sau să pierdeți spațiu prețios?

Obțineți rapid cofrete cu montare pe perete standard și personalizate, gata de utilizare, pentru a vă proteja echipamentele critice direct la ușa dvs. nVent este singurul producător de top din domeniu care oferă cofrete cu montare pe perete complet asamblate.

Aceste cofrete de înaltă performanță sunt fabricate local și ușor de instalat. Acestea sunt disponibile în diverse dimensiuni și materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, fibră de sticlă și termoplastic. Și pot fi configurate, modificate și personalizate pentru a satisface nevoile și specificațiile exacte ale aplicației dvs.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Disponibilitate și servicii mai rapide

Fabricate și distribuite local în Europa, cofretele standard cu montare pe perete sunt livrate complet asamblate în termen de 2 - 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Pentru cofrete adaptate nevoilor dvs. specifice, alegeți dintre:

  • Servicii rapide și precise de Personalizare expres pentru modificarea cofretelor cu orificii 2D, decupaje și vopsea. Se livrează în termen de 5 până la 10 zile lucrătoare.
  • Servicii de personalizare avansată care economisesc costuri pentru caracteristici personalizate, precum prelucrare, dimensiuni speciale, culori personalizate și protecție suplimentară pentru medii dure. Se livrează în termen de 15 - 20 zile lucrătoare.
  • Servicii de asamblare pentru cofrete, canale pentru cabluri, șine DIN și alte accesorii.

Oferim, de asemenea, producție globală și asistență pentru clienții locali și multinaționali. Toate produsele noastre sunt fabricate local în mai multe regiuni din întreaga lume.


Calitate superioară

Toate cofretele noastre cu montare pe perete respectă sau depășesc standardele de certificare, inclusiv NEMA, UL și IEC.

Consultați întregul nostru portofoliu de cofrete cu montare pe perete – toate pot fi personalizate și livrate complet asamblate și gata de utilizare.

Oțel
Cofretele din oțel electrice cu montare pe perete, sunt ideale pentru o varietate de aplicații, inclusiv automatizări industriale și auto. Aceste cofrete cu corp rigid oferă un acces facil superior și mențin o etanșare sigură. Cu un grad ridicat de protecție IP66, acestea previn pătrunderea apei și a prafului, asigurând siguranța componentelor și funcționarea fără probleme a operațiunilor.

Oțel inoxidabil
Cofretele din oțel inoxidabil electrice cu montare pe perete oferă protecție de vârf pentru sistemele care încorporează componente mari sau configurații complexe de montare în medii cu grad ridicat de coroziune. Acestea sunt ideale pentru aplicații igienice, marine și în aer liber, care necesită protecție împotriva substanțelor chimice și a apei, cum ar fi industria alimentară, farmaceutică, petrol și gaze și apă și ape menajere.

Fibră de sticlă și material termoplastic
Cofretele nemetalice electrice cu montare pe perete sunt soluții de protecție performante și rentabile pentru aplicații în medii corozive și dure. Aceste cofrete ușoare oferă rezistență excelentă la impact și o durabilitate ridicată. Portofoliul include versiuni fabricate din fibră de sticlă, policarbonat, poliester și ABS.

Aluminiu
Realizat din aluminiu de înaltă calitate AlMg3, aceste cofrete sunt proiectate să reziste la condiții dure și la coroziune. Cu un grad ridicat de protecție IP66, acestea mențin apa și praful la exterior, prevenind defectarea componentelor și perioadele de nefuncționare inutile. Aceste cofrete sunt ideale pentru utilizarea în exterior în medii corozive și dure, cum ar fi centrale solare, de generare a energiei eoliene și aplicații de transport.

Wall Mounted Campaign Banners

Resurse


Contactați astăzi reprezentantul dvs. local nVent pentru a afla mai multe despre gama noastră largă de cofrete cu montare pe perete, pentru a explora opțiunile de personalizare și pentru a plasa comanda.

BWR Treated Image