Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Cable Entry System Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Placă de Intrare Cablu Joasă, CEPL

Intrarile de cabluri CEPL sunt ideale pentru aplicatii în care dulapul are nevoie de multe cabluri de intrare sau iesire, dar exista spatiu de instalare limitat. Intrarile CEPL pot fi montate fara a utiliza unelte, rapid si usor.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.