Suport de ghidare a cablului, CSB02
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport de ghidare a cablului, CSB02
Suporturile din oțel vă ajută să organizați și să direcționați echipamentele de cablare într-un sistem sigur și controlat de gestionare a cablurilor pentru a optimiza performanța mașinii de procesare a sârmei. Suportul de ghidare a cablului poate ghida până la șase cabluri și poate fi instalat direct pe cadrul de stocare prin cablu CS1000.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Aceste suporturi din oțel pot fi montate direct pe cadrul de stocare a cablurilor CS1000 și pot ghida până la șase cabluri pe suport.
- Cantitate pachet: 1 bucată (se compune : Suporturi de ghidare a cablurilor 1 bucată; Ghidaj de cablu 6 bucăți )
- Material: Oțel; Vopsea pudră RAL 7024.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.