CleanTray Straight Section Type 1
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CleanTray Straight Section Type 1
Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations
- Available with a 20-degree sloped cover in some sizes
- One U-connector and hardware is supplied with each straight section
- The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specificații
Finish
Brushed #3
Material
Stainless Steel 304
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.