Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Compact LED Lights and Accessories, CEL Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Lampă cu LED compactă, CEL

O lampă compactă cu LED proiectată special pentru dulapurile nVent HOFFMAN. Disponibilă cu sau fără senzor de mişcare. Sistem de cablare simplu de tipul „conectare şi funcţionare”. Adecvată pentru utilizare globală cu un interval de tensiune de 24 - 240 V (c.a./c.c.).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Light Output 550lm
Color Temperature 5800K
Color Black
Lamp Type LED
Light Color Neutral White
Material Plastic
Finish Smooth Matte
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.