Plăci de acoperire, BDPS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plăci de acoperire, BDPS
Capacul acoperă deschiderea superioară a unității de bază sau a pupitrului din consolă, în acest mod protejând echipamentele electrice de mediul înconjurător și personalul de accidentări.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Utilizat pentru acoperirea deschiderilor superioare ale unității de bază sau a pupitrului din consolele MPCS.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304 pregranulat de 2 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 buc. cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Finish
Brushed 400
Material
Stainless Steel 304
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.