Şină DIN, BDR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şină DIN, BDR
Gata de utilizat, tăiat la dimensiunile șinei DIN, în acest mod facilitând atât aprovizionarea, cât și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Şină DIN de 35 mm pentru cutile de terminaţie.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 5 bucăţi.
Specificații
Thickness
1mm
Thickness
18ga
Finish
Galvanizat
Material
Oţel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.