Şină DIN, DR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şină DIN, DR
O șină DIN gata de utilizat care facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Şină DIN de 35 mm pentru cutie DABP/DPCP.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specificații
Finish
Galvanizat
Material
Oțel Galvanizat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.