Şine DIN, PP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şine DIN, PP
O șină DIN care poate fi tăiată la dimensiunea dorită. Facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Conform EN 60715.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 15x2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Specificații
Finish
Galvanizat
Material
Oțel
Hole Quantity
18
Hole Diameter
0.2in min
Hole Diameter
5.2mm min
Certificat al agenției de aprobare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.