Împământare pentru panouri | Dulapuri industriale, ECP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Împământare pentru panouri | Dulapuri industriale, ECP
Acest kit pentru conectare la împământare asigură un contact de bună calitate între legăturile la împământare și contrapanouri, panouri și profile. De asemenea, acest kit facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Conector de împământare pentru fixarea benzilor de legare la masă şi a cablurilor pe panouri, contrapanouri şi profile.
- Cantitate pachet: 10 seturi.
Specificații
Thickness
4mm
Thickness
10ga
Material
Oţel Zincat
Finish
Plated
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.