Filtru de aer Vortex pentru sisteme de răcire de până la 5000 BTU, gri, PC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Filtru de aer Vortex pentru sisteme de răcire de până la 5000 BTU, gri, PC
catalog# VAAF50
Vortex Accessory Filters are 5 micron, automatic drain, compressed air filters.
Detalii
Resurse
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Polycarbonate bowl with metal
- 125 F (52 C) maximum
- 150 psig maximum pressure
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.