Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Friction slide Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Glisieră cu frecare, L

Aceste profile ar trebui utilizate pentru a sprijini echipamentele cu greutate mare, pentru a atenua sarcinile la care sunt supuse suporturile pentru profilele de 19".

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 3mm
Thickness 11ga
Material Oţel Zincat
Finish Plated
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.