Capac frontal pentru cadru, FFC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Capac frontal pentru cadru, FFC
Capacul pentru ramă îmbunătățește aspectul estetic al dulapului și permite accesul facil la dulap atunci când nu este echipat cu ușă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru acoperirea cadrului din jurul deschiderii uşii la dulapurile de telecomunicaţii şi date cu lăţimea de 600 mm, atunci când nu este montată o uşă.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 set cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness
1.75mm
Thickness
16ga
Color
Light Gray
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.