Arc cu gaz, MPGR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Arc cu gaz, MPGR
Arcul cu gaz, MPGR, este proiectat pentru toate consolele standard. Arcul cu gaz este utilizat pentru a sprijini greutatea capacului astfel încât să fie facilitat accesul fără mâini.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Arc cu gaz care poate înlocui balamaua standard pentru pupitru. Poate fi utilizat cu toate consolele standard.
- Cantitate pachet: 2 arcuri cu gaz cu accesorii de montare.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specificații
Color
Black
Material
Oţel Zincat
Finish
Smooth
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.