Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hazardous Location Window Kits
Hazardous Location Window Kits are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. These window kits ensure a dust-, oil-, and water-tight seal. Designed for use as viewing windows, these window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. The windows are easily installed by making a cutout in the enclosure and attaching the window and frame with included mounting hardware.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997
IECEx and ATEX Approvals
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Sira 13ATEX3315U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx
IECEx SIR 13.0123U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Caracteristici
- Secure sealing with silicon gasket to protect against water and dust ingress in high-temperature applications
- Maintain visual on components through .25-in. (6-mm) tempered safety glass
- Easy installation in enclosure cutouts with window frame hardware
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.