Higrostat, ETF200
Higrostat, ETF200
Acest higrostat pentru umiditatea relativă este disponibil ca model presetat, ETF200, sau ca model reglabil, ETF2000. Acesta activează un dispozitiv, cum ar fi o rezistență, din interiorul dulapului sau al cofretului, fie la nivelul presetat, de 65%, când umiditatea relativă este depăşită, fie la un nivel setat de utilizator, care ar putea fi cel al unei umidităţi de 40-90%.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Higrostat mecanic pentru reglarea rezistenţelor de încălzire când umiditatea relativă pre-setarea sau fixată este depăşită. Umiditatea relativă trebuie păstrată peste punctul de condens pentru a preveni condensul şi coroziunea în interiorul dulapului. Clemă pentru şină DIN de 35mm (EN 60715).
- Material: Plastic conform cu UL94 V-0.
- Capacitate de comutare: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000). Capacitate de comutare Min.100 mA.
- Temperatură de exploatare: Între 0 °C şi +60 °C.
- Durată viață: > 100,000 cicluri.
- Conexiune: 2 poli terminali de 2.5 mm².
- Protecție: IP 20.
- Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O bucată.
- Descripción: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.