Dulap de oţel cu două uşi versiunea asociabilă, MCD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dulap de oţel cu două uşi versiunea asociabilă, MCD
Dulapurile industriale combinabile din oţel cu uşă dublă din gama MCD sunt ideale pentru instalare în spaţii limitate, unde deschiderea unei uşi simple ar ocupa prea mult spaţiu în faţa dulapului. Capacitatea portantă a uşilor creşte, de asemenea, deoarece se împarte la două uşi. Cu un grad de protecţie IP 55, componentele din interiorul cofretului sunt bine protejate şi fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicaţii diferite.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Cadru: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşi: oţel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, laterale şi superioare: oţel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: Oţel zincat de 1 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Uși: Montate la suprafaţă cu patru balamale. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Uşile nu pot fi inversate. Pentru închidere pe partea stângă trebuie comandate uşi separat.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare. Dulapurile cu lăţimea de 1600 mm au panourile posterioare divizate. Versiunea RD vine cu ușă din spate în loc de panou posterior.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru uşa principală şi în două puncte pentru uşa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerele pivotante și mânerele T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: Este compus din trei sau patru piese (D>600).
- Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziţie. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Este livrat ataşat în exteriorul dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un bolţ de împământare separat.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Cerinte de montaj: Livrare standard, gata pentru montare asociata. Pentru montare individuala, adaugati panouri laterale.
- Livrare: Cadru cu uşi montate, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou şi cadru de uşă (varianta PER5 nu le include). Pentru dulapuri industriale având înălţimea de 2200 mm, pachetul livrat include două profiluri CMB montate în adâncime. Livrarea include de asemenea bolțuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeaşi lăţime ca a dulapului pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Color Code
RAL 7035
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.