Versiunea asociabilă uşi duble, MCDS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Versiunea asociabilă uşi duble, MCDS
Dulapurile industriale combinabile din oţel inoxidabil cu uşă dublă din gama MCDS sunt ideale pentru instalare în spaţii limitate, unde deschiderea unei uşi simple ar ocupa prea mult spaţiu în faţa dulapului. Capacitatea portantă a uşilor creşte, de asemenea, deoarece se împarte la două uşi. Cu grad de protecţie IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate şi fac ca acesta să fie bine adecvat pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecţie.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Material: Oţel inoxidabil pre-granulat AISI 304L / AISI 316L. Cadru: 1.5 mm. Uşi: 2 mm. Panouri posterioare, laterale şi superioare: 1.5 mm. Plăci inferioare: oţel inoxidabil de 1.5 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660.
- Ușă: Montate cu patru balamale. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm.
- Panou posterior: Fixată cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare. Dulapurile cu lăţimea de 1600 mm au panourile posterioare divizate.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru uşa principală şi în două puncte pentru uşa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerele pivotante și mânerele T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: Placă inferioară de 1200 mm lățime din două bucăți cu garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanşare maximă.
- Contrapanou: Dublu pliat şi reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. La livrarea dulapului, contrapanoul este ataşat în exteriorul ambalajului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un bolţ de împământare separat.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Cerinte de montaj: Livrare standard, gata pentru montare asociata. Pentru montare individuala, adaugati panouri laterale.
- Livrare: Cadru cu uşi montate, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou şi cadru de uşă. Livrarea include de asemenea bolţuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeaşi lăţime cu a dulapului pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Body Thickness
1.5mm
Door Thickness
2mm
Door Thickness
14ga
Body Thickness
16ga
Finish
Lustruit
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.