Cadre sisteme modulare | Distribuţia energiei electrice, MSMSF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cadre sisteme modulare | Distribuţia energiei electrice, MSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Două profiluri verticale simple, care pot fi utilizate atât pentru capacele frontale, cât şi pentru asamblarea componentelor. Soluţie rentabilă pentru tablotieri, reducând timpul de asamblare, ceea ce permite de asemenea asamblarea din afara dulapului. Înălțimea utilizabilă a panourilor frontale este 150 mm.
- Material: Oţel de 2 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 kit.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specificații
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Color
Light Gray
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.