Raft pentru monitor, SHM
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Raft pentru monitor, SHM
Acest raft poate fi reglat pe înălțime și permite fixarea în siguranță a unor monitoare, utilizând un kit cu cleme de fixare. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montat direct pe cadrul dulapului. Dispune de trusă de cleme pentru menţinerea monitorului în poziţie.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 raft cu accesorii de montare.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specificații
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.