Cadru de montare, UMF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cadru de montare, UMF
Componentele modulare pot fi instalate în prealabil, iar cadrul poate fi reglat la adâncimea dorită, de exemplu pentru a putea susține echipamente de mari dimensiuni.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea facilă a componentelor pe şină DIN. Şinele DIN sunt reglabile în înălţime.
- Material: Oţel galvanizat.
- Livrare: Profile verticale, şine DIN ranforsate, suporturi şi accesorii de montare.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specificații
Finish
Galvanizat
Material
Oțel Galvanizat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.