Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MPBB Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Kit de console pentru montajul spate în spate al contrapanoului, MPBB

Pentru montarea a două contrapanouri spate în spate, la orice adâncime în spaţiul util al dulapului, poziţia poate fi reglată în paşi de 25 mm. Spaţiul dintre contrapanouri este de sub 10 mm, maximizând astfel spaţiul util liber pentru uzul clientului.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.