Profil de montare | Dulapuri industriale, CLPF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil de montare | Dulapuri industriale, CLPF
Profilele de montaj pot fi fixate în toate direcțiile, asigurând o flexibilitate completă pentru montarea accesoriilor, a componentelor și a altor categorii de echipamente.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Sistemul de profile CLPF constă dintr-un profil de 40 mm lăţime şi 25 mm înălţime, care se poate monta în orice direcţie pe cadrul dulapului. Acesta se poate utiliza de asemenea în combinaţie cu profilele CLPK şi VB. Prin rotire, profilul poate fi utilizat ca profil CP 20/40 standard în combinaţie cu piuliţa ajustabilă GLM 40/6, pentru montarea materialului de instalare care trebuie reglat în adâncime. Când sunt montate pe cadrul dulapurilor, profilele sunt la acelaşi nivel cu profilele dulapului. Sunt disponibile două rânduri de orificii pentru fixarea piuliţei încastrabile şi a şuruburilor autofiletante. Pentru o lăţime de 90 mm, două profile pot fi montate unul lângă altul.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 4 profile cu accesorii de fixare.
Specificații
Thickness
1.5mm
Thickness
16ga
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.