Profil de montare exterior | Dulapuri industriale, CLPO
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil de montare exterior | Dulapuri industriale, CLPO
Un accesoriu standard, gata de livrare, compatibil cu tiparul standard de orificii aparținând companiei nVent HOFFMAN, care simplifică aprovizionarea și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Profil universal atât pentru montarea pe adâncime, cât şi pentru montarea pe lăţime pe tiparul de orificii DIN de 25 mm pe cadrul dulapului. Profilul cu lăţimea de 75 mm este echipat cu trei şiruri de orificii, dintre care unul este rotit la 90º. Astfel, montarea profilurilor CLPO este posibilă în ambele direcţii. Profilurile CLPO măresc spaţiul util cu 25 mm.
- Material: Oţel zincat de 1,5 mm.
- Cantitate pachet: 4 profile.
Specificații
Thickness
1.5mm
Finish
Galvanizat
Material
Oţel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.