Contrapanou înălţime parţială | Dulapuri industriale, MPP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanou înălţime parţială | Dulapuri industriale, MPP
Acest contrapanou de dimensiuni mici ocupă doar o parte din spațiul din incintă și este ideal în situațiile în care este necesar mai mult spațiu de montaj pentru alte componente care nu necesită montarea pe contrapanou. Poate fi echipat complet înainte de instalare, de către o singură persoană.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montare directă pe cadrul dulapului sau pe profilele cu montare rapidă (CLPK). Designul special al suportului permite montarea de către un singur om. Poate fi montat la orice înălţime sau adâncime în tiparul de orificii de 25 mm. Dimensiunile corespunzătoare pot fi utilizate şi în lateralele dulapului.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 placă cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Pentru reglarea pe adâncime adăugaţi CLPK.
- Notă: MPP poate fi montat în ambele direcţii.
Specificații
Thickness
3mm
Thickness
11ga
Finish
Galvanizat
Material
Oţel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.