Socluri, MSVS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socluri, MSVS
Plinta permite cablarea fără restricții. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Patru piese laterale cu secţiunea în U, fixate prin şuruburi de colţ. Înălțimea plintei 100 mm. Prelucrarea este necesară.
- Material: Oţel inoxidabil pregranulat AISI 304 / AISI 316L, de 2 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 buc. plintă cu materiale de montare.
Specificații
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Finish
Lustruit
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.